chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Busskabel för CAN (DeviceNet, CANopen) TPU-kabelmantel
CABLE RF50877-5723-150M
Order ID nr. 6604925
I lager
Varugrupp
D1
Listpris
15 839,00 kr
Totalt för artikeln
15 839,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Application
Data
Approvals
CSA, UL
Cable color
Gray
Cable diameter (mm)
8.38
Cable length (m)
150
Cable quality
TPU
Core cross-section (mm²)
0.52
Current (A)
7
Design
Connection Cable
Network protocol
CANopen, DeviceNet
Voltage (V)
300
Nyckelfunktioner
Core cross-section (mm²)
0.52
Cable length (m)
150
Cable quality
TPU
home
Turck-Shop
Connectivity
Bulk Cable
CABLE RF50877-5723-150M