chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
CABLE 5722-30M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
CAN/DeviceNet Kablar i löpmeter
CABLE 5722-30M
Order ID nr. 6604919
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Application
Data
Approvals
UL
Cable color
Gray
Cable diameter (mm)
8.4
Cable length (m)
30
Cable quality
PVC
Core cross-section (mm²)
0.32
Network protocol
CANopen, DeviceNet
Voltage (V)
250
Nyckelfunktioner
Core cross-section (mm²)
0.32
Cable length (m)
30
Cable quality
PVC
home
Turck-Shop
Connectivity
Bulk Cable
CABLE 5722-30M
I lager
Varugrupp
D1
Listpris
4 015,00 kr
Totalt för artikeln
4 015,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert