chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
CABLE 5725-100M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
DeviceNet-busslinje PUR-kabeljacka
CABLE 5725-100M
Order ID nr. 6604901
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Application
Data
Cable color
Violet
Cable diameter (mm)
6.9
Cable length (m)
100
Cable quality
PUR
Core cross-section (mm²)
0.25
Design
Connection Cable
Network protocol
CANopen, DeviceNet
Voltage (V)
250
Nyckelfunktioner
Core cross-section (mm²)
0.25
Cable length (m)
100
Cable quality
PUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Bulk Cable
CABLE 5725-100M
I lager
Varugrupp
D1
Listpris
9 623,00 kr
Totalt för artikeln
9 623,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert