chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
CABLE 455-500M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS-kabel Kabelmantel av PVC
CABLE 455-500M
Order ID nr. 6604285
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
80
Ambient temperature min. (°C)
-40
Application
Data
Approvals
CSA, UL
Cable color
Violet
Cable diameter (mm)
8.5
Cable quality
PVC
Core cross-section (mm²)
0.34
Network protocol
PROFIBUS-DP
Nyckelfunktioner
Core cross-section (mm²)
0.34
Cable quality
PVC
I lager
Varugrupp
D1
Listpris
35 746,00 kr
Totalt för artikeln
35 746,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Connectivity
Bulk Cable
CABLE 455-500M
Begär offert