chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
CABLE 578-300M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Busskabel för CAN (DeviceNet, CANopen) Kabel på rulle, 300 meter
CABLE 578-300M
Order ID nr. 6604160
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Application
Data
Approvals
UL
Cable color
Gray
Cable diameter (mm)
7.8
Cable quality
PVC
Core cross-section (mm²)
0.32
Network protocol
CANopen, DeviceNet
Voltage (V)
250
Nyckelfunktioner
Core cross-section (mm²)
0.32
Cable quality
PVC
home
Turck-Shop
Connectivity
Bulk Cable
CABLE 578-300M
I lager
Varugrupp
D1
Listpris
17 615,00 kr
Totalt för artikeln
17 615,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert