chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
CABLE54PL-100/TXG | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Strömförsörjning – Kablar i bulk
CABLE54PL-100/TXG
Order ID nr. 100049061
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
80
Ambient temperature min. (°C)
-25
Application
Power
Cable color
Gray
Cable diameter (mm)
9.5
Cable length (m)
100
Cable quality
PUR
Core cross-section (mm²)
2.5
Current (A)
16
Special features
Suitable for drag chain use
Voltage (V)
1000
Nyckelfunktioner
Core cross-section (mm²)
2.5
Cable length (m)
100
Cable quality
PUR
I lager
Varugrupp
K2
Listpris
10 187,00 kr
home
Turck-Shop
Connectivity
Bulk Cable
CABLE54PL-100/TXG
Totalt för artikeln
10 187,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert