chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Strömförsörjning – Kablar i bulk
CABLE56PL-100/TXG
Order ID nr. 100049059
I lager
Varugrupp
K2
Listpris
6 264,00 kr
Totalt för artikeln
6 264,00 kr
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
Power
Cable color
Gray
Cable diameter (mm)
8
Cable length (m)
100
Cable quality
PUR
Core cross-section (mm²)
1.5
Current (A)
16
Special features
Suitable for drag chain use
Voltage (V)
1000
Nyckelfunktioner
Core cross-section (mm²)
1.5
Cable length (m)
100
Cable quality
PUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Bulk Cable
CABLE56PL-100/TXG