chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
TBIF återställningsbygel
RKE4.4T-R24
Order ID nr. 6638601
I lager
Varugrupp
H1
Listpris
258,00 kr
Totalt för artikeln
258,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Accessory type
Adapter
Application
Signal
Connector A
Female, M12 x 1, Straight
Current (A)
4
Number of pins
4
Plug body
Plastic
Voltage (V)
250
Nyckelfunktioner
Accessory type
Adapter
Application
Signal
home
Turck-Shop
Connectivity
Accessories
RKE4.4T-R24