chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
RSE4.5T-J14-25 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Tillbehör för ställdon/givarkablar M12-kontakt (jumper)
RSE4.5T-J14-25
Order ID nr. 6635130
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Application
Signal
Connector A
Male, M12 x 1, Straight
Coupling nut/screw material A
Brass
Current (A)
4
Device type
,
Number of pins
5
Plug body
Plastic
Voltage (V)
60
Nyckelfunktioner
Application
Signal
I lager
Varugrupp
H1
Listpris
258,00 kr
home
Turck-Shop
Connectivity
Accessories
RSE4.5T-J14-25
Totalt för artikeln
258,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert