chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
VB4-M23ST-M23KU-FKDW4.54-FSDW4.54-RKF57- | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Passiv aktuator-/sensorlåda, M12 × 1 <br/> 4-port med M23-kontakt för anslutningskabel
VB4-M23ST-M23KU-FKDW4.54-FSDW4.54-RKF57-
Order ID nr. 6604437
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Application
Signal
Connector B
Female Receptacle, M23 x 1
Group terminal
Number of pins
4
Number of Pins
7
Number of Ports
4
Port
M12 x 1
Protection class
IP67
Voltage (V)
30
Nyckelfunktioner
Application
Signal
I lager
Varugrupp
K1
Listpris
4 782,00 kr
home
Turck-Shop
Connectivity
Accessories
VB4-M23ST-M23KU-FKDW4.54-FSDW4.54-RKF57-
Totalt för artikeln
4 782,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert