chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
VB2-FSW/RSSW RKSW 455-1M-1M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS Cable PVC Cable Jacket
VB2-FSW/RSSW RKSW 455-1M-1M
Order ID nr. U3-01083
home
Home
Loading...
Tekniska data
Ambient temperature max. (°C)
80
Ambient temperature min. (°C)
-40
Application
Data
Approvals
CSA, UL
Cable color
Violet
Cable diameter (mm)
8.5
Cable length (m)
1
Cable quality
PVC
Core cross-section (mm²)
0.34
Network protocol
PROFIBUS-DP
I lager
Varugrupp
D1
Listpris
1 313,00 kr
home
Turck-Shop
Connectivity
2-Way Splitters
VB2-FSW/RSSW RKSW 455-1M-1M
Totalt för artikeln
1 313,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert