chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
RKM 40-RKM 40-L-RSM 40 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Tee T-Splitter without Cable
RKM 40-RKM 40-L-RSM 40
Order ID nr. U2043-13
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Accessory type
T-Splitter
Ambient temperature max. (°C)
80
Ambient temperature min. (°C)
-40
Application
Signal
Coupling nut/screw material A
Brass
Coupling nut/screw material B
Brass
Current (A)
9
Design
T-splitter
Number of pins
4
Number of Pins
4
Number of Ports
2
Voltage (V)
300
Nyckelfunktioner
Design
T-splitter
I lager
Varugrupp
K1
Listpris
702,00 kr
home
Turck-Shop
Connectivity
2-Way Splitters
RKM 40-RKM 40-L-RSM 40
Totalt för artikeln
702,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert