chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
VT2-FKM4.4-FKM4.4-FSM4.4 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
2-Way Splitter
VT2-FKM4.4-FKM4.4-FSM4.4
Order ID nr. 6930571
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Current (A)
4
Voltage (V)
250
Accessory type
T-Splitter
Coupling nut/screw material A
Brass
Number of pins
4
Coupling nut/screw material B
Brass
Number of Pins
4
Application
Signal
Design
T-splitter
Nyckelfunktioner
Design
T-splitter
I lager
Varugrupp
K1
Listpris
338,00 kr
home
Turck-Shop
Connectivity
2-Way Splitters
VT2-FKM4.4-FKM4.4-FSM4.4
Totalt för artikeln
338,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert