chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
VB2-FSM5-2FKM4.4 | TURCK - Your Global Automation Partner
2-Way Splitter
VB2-FSM5-2FKM4.4
Order ID nr. 6930562
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Current (A)
4
Voltage (V)
60
Accessory type
Y-Splitter
Ambient temperature max. (°C)
90
Ambient temperature min. (°C)
-30
Plug body
Plastic
Number of pins
5/4
Coupling nut/screw material B
Brass
Application
Signal
Design
Y-splitter
Number of Ports
2
Nyckelfunktioner
Design
Y-splitter
I lager
Varugrupp
K1
Listpris
383,00 kr
home
Turck-Shop
Connectivity
2-Way Splitters
VB2-FSM5-2FKM4.4
Totalt för artikeln
383,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert