chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
YP2-MFS3-2MFK3 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
2-vägsdelare Y-kabelförgrening utan kabel, hane M8 × 1 – 2x hona M8 × 1
YP2-MFS3-2MFK3
Order ID nr. 6636495
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Accessory type
Y-Splitter
Ambient temperature max. (°C)
80
Ambient temperature min. (°C)
-30
Application
Signal
Connector A
Male, M8 x 1
Connector B
2 x Female, M8 x 1
Coupling nut/screw material B
Brass
Current (A)
4
Design
Y-splitter
Number of Pins
3
Number of Ports
2
Voltage (V)
60
Nyckelfunktioner
Design
Y-splitter
I lager
Varugrupp
K2
Listpris
224,00 kr
home
Turck-Shop
Connectivity
2-Way Splitters
YP2-MFS3-2MFK3
Totalt för artikeln
224,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert