chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Power Splitters
VH3-M12S-M4-3F4
Order ID nr. 100028592
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Application
Power
Approvals
cULus
Coupling nut/screw material A
Brass
Coupling nut/screw material B
Brass
Current (A)
12
Number of pins
3+PE
Number of Pins
3+PE
Voltage (V)
600
home
Turck-Shop
Connectivity
2-Way Splitters
VH3-M12S-M4-3F4
I lager
Varugrupp
K2
Listpris
1 308,00 kr
Totalt för artikeln
1 308,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert