chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
PT0.2R-1504-I2-H1143/D840 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Tryckgivare Med strömutgång (2-tråds)
PT0.2R-1504-I2-H1143/D840
Order ID nr. 100040953
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
85
Ambient temperature min. (°C)
-25
Approvals
cULus
Connector type
Design
Without display
Electrical output
Current output (2-wire)
Electrical connection
Connector
Housing material
Stainless-steel/Plastic
Media temperature max. (°C)
85
Media temperature min. (°C)
-15
Operating voltage
DC
Pressure range
0...0,2 bar
Pressure type
Relative pressure
Protection class
IP67
Nyckelfunktioner
Electrical output
Current output (2-wire)
I lager
Varugrupp
D2
Listpris
3 036,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Pressure Sensors
PT0.2R-1504-I2-H1143/D840
Totalt för artikeln
3 036,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert