chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
VS8APFF15Q3 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Fotoelektriska givare Sensor för diffus läge med fast bakgrundsundertryckning
VS8APFF15Q3
Order ID nr. 3803451
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
60
Ambient temperature min. (°C)
-20
Approvals
CE, cULus
Cable length (m)
0.2
Connector type
Design
Rectangular
Dimensions
14,6 mm x 8 mm x 25,7 mm
Electrical connection
Cable with connector
Housing material
Plastic
Housing quality
PUR
Housing surface
Black
Light type
Red
Max. range (mm)
15
Operating mode
Background suppression, non-adjustable
Output function
PNP
Protection class
IP67
Switching frequency (kHz)
1
Wavelength (nm)
650
Nyckelfunktioner
Light type
Red
Output function
PNP
Max. range (mm)
15
I lager
Varugrupp
D1
Listpris
2 339,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
VS8APFF15Q3
Totalt för artikeln
2 339,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert