chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
QS18EK6DQ8 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Fotoelektriska givare Sensor för diffust läge
QS18EK6DQ8
Order ID nr. 3802799
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-20
Communication protocol
IO-Link
Connector type
Design
Rectangular
Dimensions
31 mm x 15 mm x 35 mm
Electrical connection
Connector
Housing material
Plastic
Housing quality
ABS
Light type
IR
Max. range (mm)
800
Operating mode
Diffuse
Output function
PNP/NPN
Protection class
IP67
Special features
Pushbutton, Teach input
Switching element function
Wavelength (nm)
940
Nyckelfunktioner
Light type
IR
Output function
PNP/NPN
Max. range (mm)
800
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
1 273,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
QS18EK6DQ8
Totalt för artikeln
1 273,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert