chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
QS18K6AF250Q5 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Fotoelektriska givare Givare för diffust läge med justerbar förgrundsdämpning
QS18K6AF250Q5
Order ID nr. 3802460
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
55
Ambient temperature min. (°C)
-25
Cable length (m)
0.15
Communication protocol
IO-Link
Connector type
Design
Rectangular with thread
Dimensions
31 mm x 15 mm x 35 mm
Electrical connection
Cable with connector
Housing material
Plastic
Housing quality
ABS
Light type
Red
Max. range (mm)
250
Operating mode
Background suppression, adjustable
Output function
PNP/NPN
Protection class
IP67
Setting option
Potentiometer, Remote Teach
Switching element function
Wavelength (nm)
640
Nyckelfunktioner
Light type
Red
Output function
PNP/NPN
Max. range (mm)
250
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
1 881,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
QS18K6AF250Q5
Totalt för artikeln
1 881,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert