chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
Q20EL W/30 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Fotoelektriska givare Sensor för motsatt läge (sändare)
Q20EL W/30
Order ID nr. 3078255
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
60
Ambient temperature min. (°C)
-20
Cable length (m)
9
Design
Rectangular
Dimensions
20 mm x 12 mm x 32 mm
Electrical connection
Cable
Function
Opposed mode sensor
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Light type
IR
Max. range (mm)
20000
Operating mode
Emitter
Protection class
IP67
Wavelength (nm)
850
Nyckelfunktioner
Light type
IR
Function
Opposed mode sensor
Max. range (mm)
20000
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
958,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q20EL W/30
Totalt för artikeln
958,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert