chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
Industrial Sensor Cable TPE cable jacket
HSM 4800-1279-20
Order ID nr. U-85767
I lager
Varugrupp
D1
Listpris
18 863,00 kr
Totalt för artikeln
18 863,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
HSM 4800-1279-20
Tekniska data
Downloads
Application
Power
Approvals
RoHS, UL 2238, UL Listed
Cable color
Black
Cable length (m)
20
Cable quality
TPE
Coupling nut/screw material A
Brass
Current (A)
35
Design
Connection Cable
Number of pins
8
Special features
,
Voltage (V)
600
Nyckelfunktioner
Cable length (m)
20
Cable quality
TPE
Begär offert