chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
Fieldbus cables for fieldbus systems Connection Cable
RKV 482A-10M-OBS
Order ID nr. U-44564
I lager
Varugrupp
K3
Listpris
3 299,00 kr
Totalt för artikeln
3 299,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RKV 482A-10M-OBS
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
50
Ambient temperature min. (°C)
-5
Application
Data
Cable length (m)
10
Cable quality
PVC
Core cross-section (mm²)
0.8
Design
Connection Cable
Device type
Premoulded cable
Network protocol
PROFIBUS-PA
Voltage (V)
300
Nyckelfunktioner
Cable length (m)
10
Cable quality
PVC