chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
TIS02-S80E-3-RSC5.31T/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Valve connector BI type
TIS02-S80E-3-RSC5.31T/TXL
Order ID nr. 100018649
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Application
Signal
Cable length (m)
3
Coupling nut/screw material B
Brass
Current (A)
4
Design
Extension Cable
Number of pins
2+PE
Number of Pins
2+PE
Plug body
Plastic
Protective component
Transil diode
Voltage (V)
24
Nyckelfunktioner
Cable length (m)
3
I lager
Varugrupp
K2
Listpris
360,00 kr
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
TIS02-S80E-3-RSC5.31T/TXL
Totalt för artikeln
360,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert