chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
VT2-FKM5-FSM5-FSM5 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
2-Way Splitter T-Splitter without Cable
VT2-FKM5-FSM5-FSM5
Order ID nr. 6930574
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Accessory type
T-Splitter
Application
Signal
Coupling nut/screw material A
Brass
Coupling nut/screw material B
Brass
Current (A)
4
Design
T-splitter
Number of pins
5
Number of Pins
4
Voltage (V)
48
Nyckelfunktioner
Design
T-splitter
I lager
Varugrupp
K1
Listpris
359,00 kr
home
Turck-Shop
Connectivity
2-Way Splitters
VT2-FKM5-FSM5-FSM5
Totalt för artikeln
359,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert